chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FTCST-A4P-2ARX/230VAC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Volně otočný hlídač průtoku FTCST Sledování rychlosti průtoku a teploty média
FTCST-A4P-2ARX/230VAC
ID produktu 6870282
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
AC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit M18 x 1,5
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
10 239,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCST-A4P-2ARX/230VAC
Celkem za položku
10 239,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu