chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-G1/4A4-NAEX
ID produktu 6870315
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/4A4-NAEX
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
85
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 1)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/4″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/4″
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 533,00 Kč
Celkem za položku
12 533,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu