chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120
ID produktu 6870316
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 164,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120
Celkem za položku
11 164,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu