chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065
ID produktu 6870355
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
kov
Max. teplota média
60
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 0)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
Hastelloy C4 (2.4610)
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
45 063,00 Kč
Celkem za položku
45 063,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu