chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
ID produktu 6870368
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
120
Max. teplota média
120
Min. okolní teplota
10
Min. teplota média
10
Médium
kapaliny
Oblast použití
pro vysoké teploty
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
Hastelloy C22 (2.4602)
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
44 178,00 Kč
Celkem za položku
44 178,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu