chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
ID produktu 6870382
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
120
Max. teplota média
120
Min. okolní teplota
10
Min. teplota média
10
Médium
kapaliny
Oblast použití
pro vysoké teploty
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
18 317,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
Celkem za položku
18 317,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu