chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-GL1/2A4-NA | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-GL1/2A4-NA
ID produktu 6870402
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP68
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-GL1/2A4-NA
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 744,00 Kč
Celkem za položku
6 744,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu