chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-GL1/2A4-NA/D100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-GL1/2A4-NA/D100
ID produktu 6870418
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
120
Min. teplota média
10
Médium
kapaliny
Oblast použití
pro vysoké teploty
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP68
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 150,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-GL1/2A4-NA/D100
Celkem za položku
9 150,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu