chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
ID produktu 6870439
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
85
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 1)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″ dlouhé provedení
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
12 713,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
Celkem za položku
12 713,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu