chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141
ID produktu 6870472
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
60
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 0)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
1/2″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-N1/2A4-NAEX0-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
13 416,00 Kč
Celkem za položku
13 416,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu