chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Měření rychlosti průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
ID produktu 6870603
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Měření rychlosti průtoku
Funkční princip
magnetoindukční
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
5
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
Kompresní armatury pro trubky Ø 10 x 1 (EN10305-1)
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Kompresní armatury pro trubky Ø 10 x 1 (EN10305-1)
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
27 489,00 Kč
Celkem za položku
27 489,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu