chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCI-D06CTP-ARX-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Inlineový senzor s integrovaným procesorem
FCI-D06CTP-ARX-H1140
ID produktu 6870625
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
vnitřní závit G 1/4″
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
vnitřní závit G 1/4″
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
17 374,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-D06CTP-ARX-H1140
Celkem za položku
17 374,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu