chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Flow Monitoring Inline Sensor with Integrated Processor
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
ID produktu 6870626
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
Válec 4 mm
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Reléový výstup
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-TCD04A4P-ARX-H1140
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Válec 4 mm
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
15 859,00 Kč
Celkem za položku
15 859,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu