chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCI-D03A4-NA-H1141/M16 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Flow Monitoring Inline Sensor without Integrated Processor
FCI-D03A4-NA-H1141/M16
ID produktu 6870633
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
M16 x 1,5
Provedení
Inline senzor
Rozměry
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-D03A4-NA-H1141/M16
Procesní připojení
M16 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
8 696,00 Kč
Celkem za položku
8 696,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu