chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCI-D03A4-NA-H1141/M12 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Inlineový senzor bez integrovaného procesoru
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
ID produktu 6870635
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
M12 x 1,5
Provedení
Inline senzor
Rozměry
121,1 mm x 38 mm x 49 mm
Signalizace
4místný 12segmentový displej, otočný o 180°, červený nebo zelený
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
M12 x 1,5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 378,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
Celkem za položku
9 378,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu