chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141
ID produktu 6870656
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
Válec 4 mm
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-TCD04A4P-AP8X-H1141
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Válec 4 mm
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
15 116,00 Kč
Celkem za položku
15 116,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu