chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Monitorování průtoku Inlineový senzor s integrovaným procesorem
FCI-D15A4P-ARX-H1140
ID produktu 6870671
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
13 665,00 Kč
Celkem za položku
13 665,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCI-D15A4P-ARX-H1140
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
80
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
G 1/2″
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/2″
Výstupní funkce
Reléový výstup
Kontaktovat podporu