chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-M18-AP8X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-M18-AP8X
ID produktu 6870704
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
70
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
M18 x 1
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
M18 x 1
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
5 641,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-M18-AP8X
Celkem za položku
5 641,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu