chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
ID produktu 6870724
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
plyny
Napájecí napětí
AC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
G 1″ vnitřní závit DIN 3852
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Procesní připojení
G 1″ vnitřní závit DIN 3852
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 596,00 Kč
Celkem za položku
11 596,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu