chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Kompaktní inline průtokové senzory řady FCIC
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
ID produktu 6870784
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
0
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
G 1/4″
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
G 1/4″
Výstupní funkce
analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
13 219,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/2.0
Celkem za položku
13 219,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu