chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141
ID produktu 6870806
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Měření rychlosti průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
90
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
-10
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
3/8″ Swagelok
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
2 x PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FTCI-3/8D10A4P-2UP8X-H1141
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
3/8″ Swagelok
Výstupní funkce
2 x PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
17 774,00 Kč
Celkem za položku
17 774,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu