chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCMI-3/4D12DYA4P-LIUP8X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Měření rychlosti průtoku Inline senzor s integrovanou procesorovou jednotkou
FCMI-3/4D12DYA4P-LIUP8X-H1141
ID produktu 6870817
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Měření rychlosti průtoku
Funkční princip
magnetoindukční
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
60
Max. teplota média
60
Min. okolní teplota
0
Min. teplota média
5
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
DC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
Inline
Procesní připojení
3/4″ Swagelok
Provedení
Inline senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
3/4″ Swagelok
Výstupní funkce
PNP/analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
22 510,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCMI-3/4D12DYA4P-LIUP8X-H1141
Celkem za položku
22 510,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu