chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/115VAC | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor s integrovaným procesorem
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/115VAC
ID produktu 6871025
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Napájecí napětí
AC
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
1/2″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PBT
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
1/2″ NPT
Výstupní funkce
Reléový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
9 638,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/115VAC
Celkem za položku
9 638,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu