chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-N3/4A4-NA-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-N3/4A4-NA-H1141
ID produktu 6871304
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
80
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
3/4″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-N3/4A4-NA-H1141
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
3/4″ NPT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
6 938,00 Kč
Celkem za položku
6 938,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu