chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-N3/4T-NA | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-N3/4T-NA
ID produktu 6871312
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
plast
Max. teplota média
70
Min. teplota média
-10
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
3/4″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
PTFE
Stupeň krytí
IP68
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
3/4″ NPT
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-N3/4T-NA
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
7 704,00 Kč
Celkem za položku
7 704,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu