chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-N1/2A4-NAEX | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-N1/2A4-NAEX
ID produktu 6871423
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
85
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 1)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
1/2″ NPT
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
1/2″ NPT
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
11 559,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-N1/2A4-NAEX
Celkem za položku
11 559,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu