chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-68A4-NA/D003 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-68A4-NA/D003
ID produktu 6872044
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Max. teplota média
120
Min. okolní teplota
-20
Min. teplota média
10
Médium
kapaliny
Oblast použití
Standardní
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
Varivent
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1.4571 (AISI 316Ti)
Stupeň krytí
IP68
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Varivent
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
17 231,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-68A4-NA/D003
Celkem za položku
17 231,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu