chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
ID produktu 6872053
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. teplota média
120
Min. teplota média
10
Médium
kapaliny
Oblast použití
pro vysoké teploty
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
Tri-Clamp 1 1/2″
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Stupeň krytí
IP67
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Tri-Clamp 1 1/2″
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
16 031,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Celkem za položku
16 031,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu