chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Monitorování průtoku Ponorný senzor bez integrovaného procesoru
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
ID produktu 6872062
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX, CE, GOST, UKCA
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Monitorování průtoku
Funkční princip
kalorimetrická
Materiál pouzdra
kov
Max. teplota média
60
Min. teplota média
-20
Médium
kapaliny
Oblast použití
Nebezpečí výbuchu (zóna 0)
Pouzdro
ponorný
Procesní připojení
Panelový konektor
Provedení
Ponorný senzor
Specifikace materiálu pouzdra
Hastelloy C22 (2.4602)
Stupeň krytí
IP67
home
Turck-Shop
Senzory
Hlídače průtoku / průtokoměry
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Klíčové vlastnosti
Procesní připojení
Panelový konektor
Skladem v ČR
Cenová skupina
TD2
Ceníková cena
91 413,00 Kč
Celkem za položku
91 413,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu