NI4U-EG08-AN6X-H1341Indukční senzor4600650Elektrické připojeníKonektorProvedenínevestavnéVýstupní funkceNPNJmenovitá spínací vzdálenost4
NI6U-EG08-RP6X-H1341Indukční senzor4635830Elektrické připojeníKonektorProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost6
BI1-EG05-AP6X-V1331Inductive Sensor4608640Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost1
NI20-M30-VP6X-H1141Inductive Sensor With Increased Switching Distance4590612Elektrické připojeníKonektorProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost20
BI1.5U-EGT08-AP6X-V1131Inductive Sensor4600556Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost1.5
NI5-G12SK-AP6XInductive Sensor46362Elektrické připojenísvorkovniceProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost5
BI10-M30-AN6XInductive Sensor46171Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkceNPNJmenovitá spínací vzdálenost10
BI15-M30-VN6XInductive Sensor With Increased Switching Distance4590717Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkceNPNJmenovitá spínací vzdálenost15
BI8-M18E-VN6X-H1141Inductive Sensor With Increased Switching Distance4605227Elektrické připojeníKonektorProvedenízapuštěnýVýstupní funkceNPNJmenovitá spínací vzdálenost8
NI6U-EH6.5-AP6XInductive Sensor With Extended Switching Distance4631500Elektrické připojeníkabelProvedenínevestavnéVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost6
BI2-EG08-AP6X/S100Inductive Sensor With Increased Temperature Range4602047Elektrické připojeníkabelProvedenízapuštěnýVýstupní funkcePNPJmenovitá spínací vzdálenost2