chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
ID produktu 1608943
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
12
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
92 mm x 80 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI50U-Q80-AP6X2/S90 12M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
5 714,00 Kč
Celkem za položku
5 714,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu