chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI15U-EM30WD-VP6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor For the food industry
BI15U-EM30WD-VP6X-H1141
ID produktu 100000617
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.75
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
100
Min. okolní teplota
-40
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1,4404 (AISI 316L)
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, Odolný vůči tlaku, Sn +, uprox+, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
15
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
3 284,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI15U-EM30WD-VP6X-H1141
Celkem za položku
3 284,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu