chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI4U-M12E-VP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI4U-M12E-VP6X
ID produktu 100000619
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI4U-M12E-VP6X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 335,00 Kč
Celkem za položku
2 335,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu