chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23
ID produktu 100000661
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
7
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI7-M18-AD6X-0.3-RS4.23
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
7
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 280,00 Kč
Celkem za položku
1 280,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu