chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI3-M12-IOLU69X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor S analogovým výstupem a komunikací přes IO-Link
BI3-M12-IOLU69X2-H1141
ID produktu 100001075
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí rozsah
0.2
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 474,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI3-M12-IOLU69X2-H1141
Celkem za položku
3 474,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu