chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI3-EH04F-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Přední část z nerezové oceli
NI3-EH04F-AP6X
ID produktu 100001785
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1.2
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
1,4305 (AISI 303)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
80
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Hladké pouzdro
Provedení
nevestavné
Specifikace materiálu pouzdra
1.4305 (AISI 303)
Speciální vlastnosti
Celokovový senzor, Odolný vůči tlaku
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 4 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TC1
Ceníková cena
3 833,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI3-EH04F-AP6X
Celkem za položku
95 825,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu