chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro drsné prostředí
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141
ID produktu 100001786
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.25
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
PPS-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 57 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPS-GF30
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 902,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI30U-Q130WD-VP6X2-H1141
Celkem za položku
8 902,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu