chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
BI8U-M18M-VN6X-H1141
ID produktu 100003666
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE2
Ceníková cena
2 581,00 Kč
Celkem za položku
2 581,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI8U-M18M-VN6X-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1.5
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Materiál aktivní plochy
LCP
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Faktor 1, Odolný vůči magnetickému poli, uprox+
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NPN
Jmenovitá spínací vzdálenost
8
Kontaktovat podporu