chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Pro drsné prostředí
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131
ID produktu 100003890
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Materiál aktivní plochy
PPS-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
-30
Napájecí napětí
AC/DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 57 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PPS-GF30
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68, IP69K
Typ konektoru
7/8″
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
2vodičový
Jmenovitá spínací vzdálenost
30
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
11 681,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI30-Q130WD-ADZ30X2-B1131
Celkem za položku
11 681,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu