chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-Q4.7-AP6X 7M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI2-Q4.7-AP6X 7M
ID produktu 100004647
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
7
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
85
Min. okolní teplota
0
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Rozměry
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-ZnAl
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
2 529,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-Q4.7-AP6X 7M
Celkem za položku
63 225,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu