chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI2-EG08K-AP6X-V1131/S1367 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EG08K-AP6X-V1131/S1367
ID produktu 100013737
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
2
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
Sn +
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
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
2 609,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI2-EG08K-AP6X-V1131/S1367
Celkem za položku
2 609,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu