chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční bezpečnostní senzor
BI4-M12-2APS8X2-H1141
ID produktu 100016606
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 865,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI4-M12-2APS8X2-H1141
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Funkce
Indukční bezpečnostní spínač
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
2
lze kaskádovat
ne
Materiál aktivní plochy
PA
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
PL dle EN ISO 13849-1
Level d
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
SIL acc. to IEC 61508
2
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
2 x OSSD, BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nekódováno
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
4
Celkem za položku
2 865,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu