chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI12-M30-2APS8X2-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční bezpečnostní senzor
BI12-M30-2APS8X2-H1141
ID produktu 100016608
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Funkce
Indukční bezpečnostní spínač
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Kategorie dle ISO 13849-1:2008
2
lze kaskádovat
ne
Materiál aktivní plochy
PA
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
PL dle EN ISO 13849-1
Level d
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
niklováno
Provedení
zapuštěný
SIL acc. to IEC 61508
2
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Spínací funkce
2 x OSSD, BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nekódováno
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI12-M30-2APS8X2-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
PNP
Jmenovitá spínací vzdálenost
12
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 542,00 Kč
Celkem za položku
3 542,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu