chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor Prstencový senzor
BI25R-W20-IOL6X-H1141
ID produktu 100053322
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 929,00 Kč
Celkem za položku
5 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI25R-W20-IOL6X-H1141
Technické údaje
Download
Certifikáty
cULus
Elektrické připojení
Konektor
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Prstencový senzor
Rozměry
60 mm x 35 mm x 20 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA, POM
Speciální vlastnosti
Dynamický výstup, Potenciometr, Statický výstup
Spínací funkce
lze nastavit spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Vnitřní průměr D
25.1
Výstupní funkce
IO-Link, PNP/NPN
Způsob připojení napájení
M12
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
IO-Link, PNP/NPN
Kontaktovat podporu