chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1.5-EG08-Y1-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
BI1.5-EG08-Y1-H1341
ID produktu 1003502
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
, , , , , , ,
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
5
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 536,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1.5-EG08-Y1-H1341
Celkem za položku
1 536,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu