chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukční senzor
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341
ID produktu 1003640
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
5
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Materiál aktivní plochy
PA12-GF20
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
BI1.5-EG08K-Y1X-H1341
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
1.5
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 801,00 Kč
Celkem za položku
1 801,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu