chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Bi3-G12-Y1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
Bi3-G12-Y1
ID produktu 1005424
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
3
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Provedení
zapuštěný
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
Bi3-G12-Y1
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Provedení
zapuštěný
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
3
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 576,00 Kč
Celkem za položku
1 576,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu