chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI50-K90SR-Y1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI50-K90SR-Y1
ID produktu 10074
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.1
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Provedení
nevestavné
Rozměry
130 mm x 75 mm x 60 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
50
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
4 731,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI50-K90SR-Y1
Celkem za položku
4 731,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu