chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SI15-K30-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor Typ slotu
SI15-K30-Y1X
ID produktu 1007601
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.5
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Vidlicový senzor
Rozměry
48 mm x 60 mm x 30 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Šířka zářezu
15
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 000,00 Kč
Celkem za položku
2 000,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
SI15-K30-Y1X
Kontaktovat podporu