chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NI20-CP40-Y2X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Indukční senzor
NI20-CP40-Y2X
ID produktu 1011122
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX IM1
Elektrické připojení
svorkovnice
Frekvence spínání (kHz)
0.15
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30-V0
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Provedení
nevestavné
Rozměry
114 mm x 40 mm x 40 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PBT-GF30-V0
Stupeň krytí
IP67
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
svorkovnice
Provedení
nevestavné
Výstupní funkce
NAMUR
Jmenovitá spínací vzdálenost
20
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
5 841,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Indukční senzory
NI20-CP40-Y2X
Celkem za položku
5 841,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu